{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/verteilerleisten/messing/verteilerstueck_messing_2_abg.prj},{NB=VT 1128},{IDNR=},{ARTNR=VT 1128},{AE=2 x 1},{AA=2 x 1/2 innen},{L=113.0},{C=50.0},{NDMBIG=33.249},{NDMSMALL=20.955},{H=38.000},{BH=31.000},{LR=25.000},{LL=29.000},{TL=0.000},{LX=96.500},{T1=6.600},{T2=4.400},{T3=5.500},{VER=2}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。